E * 00-A Adaptateur de tuyauterie

nouvelle série AC-A de l'unité de FRL de type modulaire de SMC est disponible en cinq tailles et est interchangeable avec la ligne de courant alternatif modulaire existant. La chute de pression à travers le régulateur a été réduit créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. L'élément et le bol sur la AW et série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et 40 sont maintenant recouvertes d'une protection de cuve transparente, complètement en les protégeant de l'environnement, et de rendre les contenus intérieurs visibles de 360 ​​degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC-A est blanc urbain, en maintenant un aspect propre et moderne.

  • Adaptateur de tuyauterie: M5 x 0,8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 " & nbsp;
  • Maintenance facile
  • Détachez l'équipement sans enlever la tuyauterie
  • Se monte sur les FRL en serrant simplement les vis
E * 00-A Adaptateur de tuyauterie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status