AC-B
nouvelle série AC-B SMC de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant de l'environnement, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est blanc urbain, en conservant un aspect propre, moderne. P>

Métrique et spécifications nord-américaines
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Remplacement facile de l'élément filtrant LI>
- Options de jauges et de pressostats intégrés LI>
- Le protège-bol transparent permet une visibilité à 360 degrés LI>
- Une nouvelle entretoise peut être connectée aux produits existants LI> UL>

Accessoires / Accessoires
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Rentable et propre li>
- Grande variété d'options de tuyauterie disponibles li>
- Détachez l'équipement sans enlever la tuyauterie li>
- Réduction des temps d'arrêt grâce à un assemblage et une maintenance simples li> ul>