- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Unités de combinaison
- AC-B
- Métrique et spécifications nord-américaines
Métrique et spécifications nord-américaines
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.
AC20-B to AC60-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur + lubrificateur
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Filtre à air, régulateur et unité de graissage
- Propre, blanc urbain, conception modulaire
- Économie d'énergie avec un débit élevé
- Protection de cuve transparente
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Installation améliorée
- Options de jauges et de pressostats intégrées disponibles
- Threads Rc, G ou NPT LI> UL>
P>

AC20A-B to AC60A-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + lubrificateur
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Filtre, régulateur et unité de graissage
- Un design propre et modulaire
- Élément d'une seule pièce et bol pour un remplacement facile (AW)
- Protection de cuve transparente pour une visibilité à 360 degrés
- Options de jauges et de pressostats intégrées disponibles
- Filets Rc (PT), G (PF) ou NPT LI> UL>

AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Filtre à air et régulateur LI>
- Aspect propre, blanc urbain, conception modulaire LI>
- L'élément et le bol sont en une seule pièce pour un remplacement facile (AF) LI>
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 degrés LI>
- Options de jauges et de pressostats embarqués disponibles LI>
- Traitements Rc (PT), G (PF) ou NPT LI> UL>

AC20C-B to AC40C-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + filtre micronique + régulateur
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Filtre à air, séparateur de brouillard et régulateur LI>
- Aspect propre, blanc urbain, conception modulaire LI>
- L'élément et le bol sont en une seule pièce pour un remplacement facile (AF) LI>
- Options de jauges et de pressostats embarqués disponibles LI>
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 degrés LI>
- Traitements Rc (PT), G (PF) ou NPT LI> UL>

AC20D-B to AC40D-B, Nouveau modèle modulaire, filtre régulateur + filtre micronique
nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.- Filtre, régulateur, séparateur de brouillard LI>
- Aspect propre, blanc urbain, conception modulaire LI>
- L'élément et le bol sont en une seule pièce pour un remplacement facile LI>
- Options de jauges et de pressostats embarqués disponibles LI>
- Le protège-bol transparent offre une visibilité à 350 degrés LI> UL>