AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur

nouvelle série AC-B de l'unité FRL de type modulaire est disponible en six tailles de base et est interchangeable avec la ligne AC modulaire existante SMC. La série AC-B a une pression maximum de 125 livres par pouce carré et offre des options intégrées de jauge et interrupteur de pression ne se trouvent pas dans le AC-A. L'élément et le bol sur la série AF est maintenant d'une seule pièce, ce qui rend le remplacement des éléments plus facile. l'espace d'entretien requis a été réduit de près de 46% sur les AFseries, en fonction de la taille du corps. Bols sur la taille 30 et plus sont maintenant recouverts d'un garde de bol transparent, complètement en les protégeant du enviromnent, et rendre le contenu intérieur visible de 360 ​​degrés. La couleur de base de la nouvelle AC-B est uban blanc, en maintenant un aspect propre et moderne.

  • Filtre à air et régulateur
  • Aspect propre, blanc urbain, conception modulaire
  • L'élément et le bol sont en une seule pièce pour un remplacement facile (AF)
  • Le protège-bol transparent offre une visibilité à 360 degrés
  • Options de jauges et de pressostats embarqués disponibles
  • Traitements Rc (PT), G (PF) ou NPT
AC20B-B to AC60B-B, Nouveau modèle modulaire, filtre à air + régulateur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status
Mors Configuration Status
Semi-standard 1 Configuration Status
Semi-standard 2 Configuration Status