- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- AR-A
AR-A
Série régulateur d'air AR-A ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de la série AR-A se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-A est disponible en cinq tailles de corps avec la tuyauterie de M5 à 3/4" Rc, NPT et G types de fil. P>

AR10-A à AR40-A, Régulateur modulaire de style, métrique, nord-américain et européen
Série régulateur d'air AR-A ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de la série AR-A se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. La nouvelle AR-A est disponible en cinq tailles de corps avec la tuyauterie de M5 à 3/4" Rc, NPT et G types de fil. P>