AP7 et 70, générateur de vide

Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.

  • Max. pression du vide: -26 in.Hg (-88 kPa) Série
  • AP70: compact, efficacité du vide poussé Série
  • Ap7: toutes les connexions disponibles avec tous les ports
AP7 et 70, générateur de vide
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Ports Configuration Status
Connexions, entrée Configuration Status
Connexions, Vent Configuration Status
Connexions, Vide Configuration Status