- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vérifiez Générateur Valve / à vide / Détecteur de débit
- Générateur de vide
Générateur de vide
Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.
AP7 et 70, générateur de vide
Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.
- Max. pression du vide: -26 in.Hg (-88 kPa) LI> Série
- AP70: compact, efficacité du vide poussé LI> Série
- Ap7: toutes les connexions disponibles avec tous les ports LI> UL>
AP71, générateur de vide, Module
Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.
- Conception compacte unique en intégrant un générateur de vide, une vanne pneumatique et un clapet anti-retour LI>
- Max. pression du vide: -26 in.Hg (-88 kPa) LI>
- Intégrer la vanne pneumatique N.C. LI>
- Option de purge constante pour maintenir la ligne d'évent inerte LI> UL>
AP72, générateur de vide, Module
Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.
- Conception compacte unique en intégrant un générateur de vide, une vanne pneumatique et un clapet anti-retour
- Max. pression du vide: -26 in.Hg (-88 kPa)
- Le type à commande pneumatique ou manuelle est disponible en tant que vanne à diaphragme
- Option de purge constante pour maintenir la ligne d'évent inerte LI> UL>