AP71, générateur de vide, Module

Vous avez le choix entre quatre modèles de générateurs de vide: deux générateurs de vide simples, AP 7 et AP70, et deux modules, AP71 et AP72, qui comprennent un générateur de vide, une vanne d'arrêt d'entrée N2 et un clapet anti-retour d'entrée N2. Les modules fournissent une solution compacte et économique pour les installations de générateur de vide. Les générateurs de vide individuels offrent une variété de configurations. Les appareils sont conçus pour être utilisés dans les systèmes de distribution de gaz afin d'améliorer l'efficacité lors de la ventilation pour la purge.

  • Conception compacte unique en intégrant un générateur de vide, une vanne pneumatique et un clapet anti-retour
  • Max. pression du vide: -26 in.Hg (-88 kPa)
  • Intégrer la vanne pneumatique N.C.
  • Option de purge constante pour maintenir la ligne d'évent inerte
AP71, générateur de vide, Module
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
MV4 Configuration Status
Connexions, Vent Configuration Status
Connexions, Vide Configuration Status
purger options Configuration Status