- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage
- CLA2
- C (D) LA2, Serrure cylindre d'air, double effet, simple tige
C (D) LA2, Serrure cylindre d'air, double effet, simple tige
Le cylindre CLA2 agit comme un frein pneumatique à-sauvegarde de ressort. Lorsque la rétroaction de position externe envoie un signal à une vanne d'air, le frein est actionné et des chaussures à action rapide de saisir l'arbre de l'actionneur. Lorsque la pression est supprimée, le ressort se verrouille automatiquement le frein sur l'arbre. Trois mécanismes de verrouillage sont disponibles: serrure à ressort, verrouillage de l'air sous pression et verrouillage de pression air / ressort. Les serrures de CLA2 dans les deux sens, vient en cinq dimensions de l'alésage, et est disponible avec des ports PT ou du TNP. Les autres caractéristiques comprennent & nbsp; fonctionnement sans lubrifiant, des coussins d'air, et sept styles de montage. P>
- Double effet, vérin simple tige avec serrure
- Montage: base, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, double chape, tourillon central
- Tailles d'alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Frappe jusqu'à 1500mm (en fonction de la taille de l'alésage et du montage)
- Interrupteur automatique capable LI> UL>