C (D) LA2W, Serrure cylindre d'air, Double effet, Rod

Le cylindre CLA2 agit comme un frein pneumatique à-sauvegarde de ressort. Lorsque la rétroaction de position externe envoie un signal à une vanne d'air, le frein est actionné et des chaussures à action rapide de saisir l'arbre de l'actionneur. Lorsque la pression est supprimée, le ressort se verrouille automatiquement le frein sur l'arbre. Trois mécanismes de verrouillage sont disponibles: serrure à ressort, verrouillage de l'air sous pression et verrouillage de pression air / ressort. Les serrures de CLA2 dans les deux sens, vient en cinq dimensions de l'alésage, et est disponible avec des ports PT ou du TNP. Les autres caractéristiques comprennent & nbsp; fonctionnement sans lubrifiant, des coussins d'air, et sept styles de montage.

  • Double effet, vérin double tige avec serrure
  • Montage: base, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, double chape, tourillon central
  • Tailles d'alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Frappe jusqu'à 1500mm (en fonction de la taille de l'alésage et du montage)
  • Interrupteur automatique capable
C (D) LA2W, Serrure cylindre d'air, Double effet, Rod
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Type Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Option Configuration Status
opération verrouillage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Plomb de fil ou Prewied Connecteur Configuration Status
Nombre Configuration Status