Câble de communication pour bus de terrain Ethernet

EX500 a gateway unit to connect EtherNet/IP™ and DeviceNet™ to SMC valves and digital inputs for sensors for distributed I/O system. Each gateway can control up to 8 valve manifolds and 8 input blocks, with maximum of 128 outputs and 128 inputs. EX500-GEN2 supports Device level Ring (DLR) and EtherNet/IP™ Quick Connect function. The gateway module has IP65 protection while valve modules and input blocks have IP67 protection ensuring protection against dust and washdown environment.

  • Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
  • EX250, EX260, EX500, EX600
  • Longueur: 2000mm
Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Longueur de câble Configuration Status
Connecteur Configuration Status