- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX500 - E / S distribuées
EX500 - E / S distribuées
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.

EX500, Câblage série Décentralisée, système GW
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
-
Système
- GW, 4 branches LI>
- Les collecteurs des vannes et des unités d'entrée peuvent être connectés autour de l'unité GW LI>
- Compatible avec 64 sorties numériques et 64 entrées numériques LI>
- Unité GW, collecteur d'entrée: IP65 LI>
- Collecteur de soupape avec unité SI: IP67 LI> UL>
EX500, Unité SI (128 Points)(SY, VQC, S0700, SV Series)
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- Interface de vanne pour EX500-GEN2 li>
- Sélectionnable 16 ou 32 sorties par commutateur interne li>
- Indice de protection IP67 li>
- Compatible avec les nouvelles séries de vannes SY, VQC, SV et S0700 li> ul>

EX500, Module d’entrées
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- 16 entrées par module li>
- Courant d'alimentation du capteur max. 1,3A par unité li>
- Protection contre les courts-circuits li>
- Connexion Plug & Play à la passerelle li> ul>

EX9, Bloc de sortie
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- Bloc de sortie 24 VDC pour l'activation d'éléments externes.
- Systèmes bus de terrain compatibles: EX126, EX250, EX500.
- Polarité: PNP, NPN.
- 2 sorties.
- Type de connecteur: M12.
- Indice de protection: IP67.

EX9, Bloc d'alimentation
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- Bloc d'alimentation 24 VDC pour alimenter indépendamment le reste du bloc.
- Systèmes bus de terrain compatibles: EX126, EX250, EX500.
- Indice de protection: IP67.

EX500 Accessoires
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.