- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX500 - E / S distribuées
- EX500, Module d’entrées
EX500, Module d’entrées
EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.
- 16 entrées par module li>
- Courant d'alimentation du capteur max. 1,3A par unité li>
- Protection contre les courts-circuits li>
- Connexion Plug & Play à la passerelle li> ul>