- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Controllers & Drivers
- 24VDC Controllers, Single Axis
- PLC Parallel I/O - Programless for Incremental Encoders
- LECP2 Programless - Parallel I/O, Incremental Encoder
LECP2 Programless - Parallel I/O, Incremental Encoder
The LECP2 is a programless controller exclusively available for the LEM series. 12 intermediate positions along with the 2 stroke end points can be set directly from the control panel. When LEM stroke adjust units are used, the controller’s stroke study registers end positions with one button. A reduced wiring option allows fewer inputs if 3 or less positions are required. This model excludes the pushing operation available on the LECP1.

LECP2, Contrôleur sans programmation avec apprentissage de course pour LEM
Le LECP2 est un contrôleur exclusivement disponible pour sans programmation la série LEM. 12 positions intermédiaires ainsi que les points d'extrémité 2 de course peuvent être réglés directement à partir du panneau de commande. Lorsque les unités de temps ajuster LEM sont utilisés, l'étude de la course du contrôleur enregistre les positions de fin avec un seul bouton. Une option de câblage réduite permet moins d'entrées si 3 positions ou moins sont nécessaires. Ce modèle exclut l'opération de poussée sur le LECP1.- Contrôleur sans programmation avec apprentissage de course.
- 2 points de fin de course (positions numéro 1 et 2).
- 12 points de position intermédiaire (positions numéro 3 à 14 (E)).
- Spécifique à la série LEM.