EX250, Unité SI

L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 ​​entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.

  • Protocoles compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
  • Polarité: commun négatif.
  • Nombre maxi. d'entrées / de sorties: 32 / 32.
  • Séries de distributeurs compatibles: SY, VQC, S0700, SV.
  • Indice de protection: IP67.
EX250, Unité SI
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<