- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX250 - Entrée et sortie
EX250 - Entrée et sortie
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.

EX250, Unité SI
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.
- Protocoles compatibles : DeviceNetTM, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IPTM, CANopen, AS-Interface.
- Polarité: commun négatif.
- Nombre maxi. d'entrées / de sorties: 32 / 32.
- Séries de distributeurs compatibles: SY, VQC, S0700, SV.
- Indice de protection: IP67.

EX9, Bloc de sortie
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.
- Le bloc de sortie EX9 est conçu pour fonctionner avec les produits d'interface série des séries EX126, EX250 et EX500 li >
- Des blocs de sortie peuvent être ajoutés au collecteur de vannes pour utiliser efficacement tous les points de repos pour des utilisations autres que la commutation de vannes de manifold
- Des types de sortie NPN ou PNP individuels sont disponibles en fonction du protocole de l'unité SI
- Deux types d'alimentations pour le bloc de sortie en fonction de la charge en watts
- Cette option nécessite l'utilisation d'un bloc d'alimentation

EX9, Bloc d'alimentation
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.
- Les blocs d'alimentation EX9 peuvent être utilisés avec les unités d'interface série SMC: EX126, EX250, EX500
- Des blocs d'alimentation peuvent être ajoutés au collecteur de vannes pour utiliser efficacement tous les points de ralenti à des fins autres que la commutation de vannes de distributeur

EX250 Accessoires
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.