- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX250 - Entrée et sortie
- EX250 Accessoires
EX250 Accessoires
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.

Câble de communication pour bus de terrain Ethernet
Câble de communication Ethernet pour EtherNet / IP, Profinet, EtherCAT et Powerlink. Côté A: RJ45, côté B: 4 broches M12 codé D.
- Câble de communication: M12 directement vers Ethernet IP
- EX250, EX260, EX500, EX600
- Longueur: 2000mm li> ul>

Câble de communication pour CC-Link, DeviceNet ™, bus de terrain PROFIBUS DP
L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.
- Connecte l'unité EX600 SI au bus de terrain
- Prise en charge du protocole: CC-Link, DeviceNet ™ et PROFIBUS DP
- Prise de commande pour bus de terrain, prise pour bus de terrain li> ul>