EX9, Bloc de sortie

L'EX250 est une unité d'interface série contrôlant jusqu'à 32 solénoïdes et 32 ​​entrées. Cette interface série est compatible avec les vannes des séries SY, JSY, VQC, SV et S0700. Les protocoles disponibles incluent DeviceNet & trade; , CC-Link, AS-i, PROFIBUS-DP ® , et CANopen.

  • Le bloc de sortie EX9 est conçu pour fonctionner avec les produits d'interface série des séries EX126, EX250 et EX500
  • Des blocs de sortie peuvent être ajoutés au collecteur de vannes pour utiliser efficacement tous les points de repos pour des utilisations autres que la commutation de vannes de manifold
  • Des types de sortie NPN ou PNP individuels sont disponibles en fonction du protocole de l'unité SI
  • Deux types d'alimentations pour le bloc de sortie en fonction de la charge en watts
  • Cette option nécessite l'utilisation d'un bloc d'alimentation
EX9, Bloc de sortie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Type d'alimentation Configuration Status
Caractéristiques de sortie Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<