EX500, câble Direction générale

EX500 une unité de passerelle pour connecter EtherNet / IP & trade ;, DeviceNet < / span> & trade ;, et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut contrôler jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. L'EX500-GEN2 prend en charge la fonction Device Level Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; < span style = "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal;"> Fonction de connexion rapide. Le module de passerelle a une protection IP65 tandis que les modules de vannes et les blocs d'entrée ont une protection IP67 assurant une protection contre la poussière et l'environnement de lavage.

  • Câble pour connecter l'interface de la vanne ou l'unité d'entrée
  • 8 broches, connecteur M12
  • Disponible comme droit et à angle droit
  • Longueur (mm) 0,3, 0,5, 1, 3, 5, 10
EX500, câble Direction générale
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Longueur de câble Configuration Status
Modèle de connecteur Configuration Status