EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®

La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120.

  • Protocole de communication: CC-Link, DeviceNet & trade; , & nbsp; PROFIBUS DP & reg;
  • Valves applicables: SJ2 / 3000, SY3 / 5/7/9000, SQ1 / 2000
  • Conforme RoHS
EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<