- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX510 - E / S distribuées
EX510 - E / S distribuées
La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.

EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Protocole de communication: CC-Link, DeviceNet & trade; span>, & nbsp; PROFIBUS DP & reg; li>
- Valves applicables: SJ2 / 3000, SY3 / 5/7/9000, SQ1 / 2000 li>
- Conforme RoHS li> ul>

EX510-S, Unité SI
La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.
- Unités SI avec 16 points dentrée maxi.
- Trois types de montage.
- Lunité SI est également disponible sous la forme dun ensemble « Distributeur-Unité SI » pré-assemblé pour certaines des séries de distributeurs de SMC les plus courantes: SY, SYJ, VQZ.
- Lutilisateur na pas besoin dassembler lunité SI, les distributeurs et le câblage à lembase.
- Protection contre les courts-circuits intégrée.
- Câbles de sortie supplémentaires disponibles afin que les points libres sur lunité SI soient rentabilisés.

EX510, Unité d'entrée
La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.
- Les unités dentrée comportent 16 points dentrée maxi.
- Il existe deux modèles à différents types dentrée.
- Convient aux entrées de capteurs à 2 fils, NPN ou PNP.
- Possibilité de raccorder divers appareils.
- Toutes les connexions dentrée sont de type e-con.
- Fusible de protection contre les courts-circuits.
- Montage direct possible sur rail DIN ou sur fixation accessoire.

EX510-DY, Unité de sortie
La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.
- Unités de sortie à 16 sorties maxi.
- Unité de sortie numérique à 16 points pour la connexion d'électrovannes, relais, indic. lumineux ou sonore, etc.
- Embase à borne à boîtier de bridage sans vissage.
- Peut supporter les sorties NPN et PNP (commun négatif ou positif).
- Elle dispose de deux sources d'alimentation : une interne et une externe. (alim. interne : 1 [A] maxi., alim. externe : 3 [A] maxi.)
- Sortie de 0.5 [A] maxi. (sortie de 12[W]).