- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- E/S de vanne
- EX510 - E / S distribuées
- EX510, Unité d'entrée
EX510, Unité d'entrée
La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.
- Les unités dentrée comportent 16 points dentrée maxi.
- Il existe deux modèles à différents types dentrée.
- Convient aux entrées de capteurs à 2 fils, NPN ou PNP.
- Possibilité de raccorder divers appareils.
- Toutes les connexions dentrée sont de type e-con.
- Fusible de protection contre les courts-circuits.
- Montage direct possible sur rail DIN ou sur fixation accessoire.