EX510-DY, Unité de sortie

La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.

  • Unités de sortie à 16 sorties maxi.
  • Unité de sortie numérique à 16 points pour la connexion d'électrovannes, relais, indic. lumineux ou sonore, etc.
  • Embase à borne à boîtier de bridage sans vissage.
  • Peut supporter les sorties NPN et PNP (commun négatif ou positif).
  • Elle dispose de deux sources d'alimentation : une interne et une externe. (alim. interne : 1 [A] maxi., alim. externe : 3 [A] maxi.)
  • Sortie de 0.5 [A] maxi. (sortie de 12[W]).
EX510-DY, Unité de sortie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Capteur Compatible Configuration Status
Modèle de connecteur Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<