EX510-S, Unité SI

La série EX510 permet de connecter plus de vannes et de capteurs qu'avec des unités conventionnelles. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation vers l'unité GW est nécessaire, ce qui permet des économies de câbles. Le réglage de l'adresse de l'unité SI, de l'unité de sortie et de l'unité d'entrée n'est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport de volume de l'unité EX510 SI est 60% plus compact que l'EX120.

  • Unités SI avec 16 points dentrée maxi.
  • Trois types de montage.
  • Lunité SI est également disponible sous la forme dun ensemble « Distributeur-Unité SI » pré-assemblé pour certaines des séries de distributeurs de SMC les plus courantes: SY, SYJ, VQZ.
  • Lutilisateur na pas besoin dassembler lunité SI, les distributeurs et le câblage à lembase.
  • Protection contre les courts-circuits intégrée.
  • Câbles de sortie supplémentaires disponibles afin que les points libres sur lunité SI soient rentabilisés.
EX510-S, Unité SI
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristiques de sortie Configuration Status
Embase de distributeur compatible Configuration Status
Caractéristique de montage Configuration Status
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
Support Files

EDS/GSD Configuration Files
<