- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseur
- IZT40/41/42, Ioniseur de type barre, Contrôleur déporté et module d'alimentation à haute tension
IZT40/41/42, Ioniseur de type barre, Contrôleur déporté et module d'alimentation à haute tension
La barre de IZT ioniseur est une solution de contrôle statique industriel. Bar ioniseurs génèrent un rideau d'ions statiques efficaces pour éliminer une distance jusqu'à 2000mm / 6,5 pi. Profil bas de l'IZT est également idéal pour les installations de dégagement serré. Par rapport à la barre de IZS4 les ioniseurs de SMC, les modules d'alimentation et de contrôle ont été séparés de la barre, ce qui entraîne une réduction de la hauteur de la barre. IZT barres peuvent être placées plus près de matériaux statique carriying dans des espaces adjacents plus confinés. L'unité de commande séparée peut être monté dans un poste de travail pour faciliter l'accès et l'observation pendant le fonctionnement. Les modèles incluent le IZT40 standard, le IZT41 qui ajoute automatiquement l'équilibre, la détection d'entretien d'émetteur, et les signaux d'E / S, et la IZT42 avec génération d'ions de faible amplitude pour des produits électroniques sensibles. L'extension de la valeur de IZT, une unité de commande peut gérer un maximum de 4 barres d'ionisation. cartouches d'aiguille sont faciles à enlever, sans outils, pour le nettoyage ou le remplacement en fin de vie, futher étendre la valeur de cette ioniseur. p>
- IZT40: Modèle basique AC, DC / IZT41: Modèle standard AC, DC / IZT42: Modèle double AC.
- Amplitude potentielle : max. 25 V.
- Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
- Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
- La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs.
- Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible.
- Multiples alarmes et fonctions.
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire