IZTC, Contrôleur

Le contrôleur de ZITC est l'organe de manoeuvre pour le système de contrôle statique IZT. Ce composant est disponible pour la sélection individuelle en remplacement ou de mettre à niveau un système de norme type AC. Un système complet est constitué de 1 à 4 bars, un seul contrôleur, et un module d'alimentation de puissance pour chaque barre, ainsi que des câbles et des accessoires comme requied. Ces composants peuvent également être commandés séparément.

  • IZTC40: Modèle standard/ IZTC41: Modèle AC, double AC.
  • Controlleur séparé de la barre.
  • La partie commande peut contrôler un maximum de 4 ioniseurs.
  • Surveillance et opération des barres qui sont installées à un endroit inaccessible.
  • Support de montage sur rail DIN disponible.
  • Multiples alarmes et fonctions.
IZTC, Contrôleur
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Caractéristiques d'entrée/sortie Configuration Status
Longueur du câble d'alimentation Configuration Status
Longueur du câble d'alimentation (IO-Link) Configuration Status
Communication Cable Entry Direction/Length Configuration Status
DIN Rail Mounting Bracket Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.