- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseur
- IZTP, High-voltage Power Supply Module with IO-Link Option
IZTP, High-voltage Power Supply Module with IO-Link Option
The IZTP power supply module is the high-voltage source component for the IZT static control system. Modules generate ions in AC (+/- blended ions), DC (fixed polarity ions), or Dual AC (low amplitude +/- blended ions) mode, depending on selection and as directed by the controller. This component is available individually to expand an existing system, or as a replacement. A complete system consists of any mixture of 1 to 4 IZTB bars and/or IZTN nozzles, an IZTP power supply module for each ionizer, and a single IZTC controller, plus cables and accessories as required. All components can be ordered separately. IO-Link capable systems will require power supply modules and the controller to be IO-Link enabled.
- IZTP40: Modèle basique AC, DC / IZTP41: Modèle standard AC, DC / IZTP42: Modèle double AC.
- Module d'alimentation haute tension séparé de la barre.
- Montage et retrait faciles via le connecteur.
- Peut être monté séparément du controleur ou du module d'alimentation haute tension.
- Masse: 800 g (IZTP40/41) & 1590 (IZTP42).
- Support de montage sur rail DIN disponible.
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.