- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Unité de préhension d'air robotisée collaborative
- JMHZ2-X7400B, Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs
JMHZ2-X7400B, Unité de préhension pneumatique pour robots collaboratifs
JMHZ-X7400B is a pneumatic 2-finger gripper designed for collaborative applications (cobot). It provides plug & play configuration for immediate use with URCap programming. Integrated solenoid valve and speed adjustment provides simple installation and setup, requiring only 1 air supply tube and M8 connections.
- Alésage: 16 mm
- Compatible avec UR3 (e), UR5 (e), UR10 (e) et UR16 (e)
- Poids: 430 g (15,2 oz)
- Force de préhension: externe: 32,7 N, interne: 43,5 N
- Action: double effet
- Course d'ouverture / fermeture: 10 mm < li> Normes: ISO9409-1-50-4-M6
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.