- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Unité de préhension d'air robotisée collaborative
- JMHZ2-X7400B ASSISTA, Unité de préhension pneumatique pour MELFA ASSISTA
JMHZ2-X7400B ASSISTA, Unité de préhension pneumatique pour MELFA ASSISTA
L'unité de préhension pneumatique est compatible avec les robots collaboratifs de la série MELFA ASSISTA de Mitsubishi Electric Corporation. La conception est compacte et légère avec une force de préhension élevée grâce au fonctionnement pneumatique. L'installation est simple - connectez l'alimentation en air à l'unité, montez l'unité et connectez le connecteur électrique M12 au cobot. L'unité comprend un connecteur MELFA ASSISTA, une bride de montage, un couvercle de protection et une unité combinée vanne et pince.
- Electrovanne intégrée et mécanisme de réglage de la vitesse
- Compatible avec la série MELFA ASSISTA
- Norme ISO9409-1-31.5-4-M5
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.