- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Unité de préhension d'air robotisée collaborative
- JMHZ2-X7400B-CRX, Air Gripper Unit for FANUC CORPORATION
JMHZ2-X7400B-CRX, Air Gripper Unit for FANUC CORPORATION
The Air Gripper Unit is Plug and Play integration with FANUC Corporation collaborative robots. The design is compact and lightweight with high gripping force due to operation. Installation is simple - connect air supply to unit, connect electrical M8 connector to cobot, mount unit and and download the FANUC CRX software.
- Compact, lightweight product with high gripping force due to air operation
- An air gripper that realizes high rigidity and high precision
- Operated by simply connecting 1 air supply tube and an electrical wiring M8 connector
- Integrated speed adjustment mechanism and auto switch
- FANUC CRX plug-in software
- A split protective cover for easy air gripper maintenance
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.