- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Unité de préhension d'air robotisée collaborative
- JMHZ2-X7400B-TM, unité de préhension d’air pour la série TM
JMHZ2-X7400B-TM, unité de préhension d’air pour la série TM
L'unité de préhension pneumatique est certifiée TM Plug & Play pour une intégration Plug and Play avec les robots collaboratifs TM Series OMRON Corporation et les robots collaboratifs TM Series TECHMAN ROBOT Inc. La conception est compacte et légère avec une force de préhension élevée grâce au fonctionnement pneumatique. L'installation est simple - connectez l'alimentation en air à l'unité, connectez le connecteur électrique M8 au cobot, montez l'unité et téléchargez le logiciel TMComponent. L'unité comprend un connecteur de la série TM, une bride de montage, un couvercle de protection et une unité combinée vanne et pince.
- Electrovanne et mécanisme de réglage de vitesse intégrés
- OMRON Corporation et TECHMAN ROBOT Inc.
- Compatible avec TM5, TM12 et TM14
- TMComponent logiciel téléchargeable
- Norme ISO 9409-1-50-4-M6
RoHS Certificate
Add To Project
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
- Actionneurs électriques
- refroidisseurs
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.