- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Curseurs servo AC
- Guide de soutien
- LEFG, Guide de support, vis à billes / entraînement par courroie
LEFG, Guide de support, vis à billes / entraînement par courroie
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>
- Les tailles de corps et les traits correspondent à la disponibilité des diapositives entraînées
- Emplacements de montage disponibles pour correspondre à des entraînements par vis à billes ou à courroie
- Même moment dynamique admissible (roulis, tangage, lacet) que les curseurs entraînés
- Série propre disponible avec port d'aspiration ul>