LER, électrique Table rotative, rotation continue

Les actionneurs électriques tournantes LER comportent une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le moteur et la transmission. Trois différentes tailles de table / moteur sont disponibles, chaque taille offrant une variation de couple de base et élevé. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 °, 180 °, 310/320 °, et tournant en continu.

  • Tailles de corps: 10, 30, 50
  • Angles de rotation: 360 ° continu
  • Couple maximal: 6,6 N • m
  • Répétabilité de positionnement: ± 0,05 ° (± 0,01 ° à l'extrémité avec bouchon externe)
  • Jeu de contretemps: ± 0.5 °
LER, électrique Table rotative, rotation continue
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision de la table Configuration Status
Taille Configuration Status
Couple de rotation max. Configuration Status
Connexion du câble moteur Configuration Status
Type d'actionneur Câble Configuration Status
Longueur de câble de l'actionneur Configuration Status
Type de contrôleur Configuration Status
Montage du contrôleur Configuration Status
Co mmunication Connecteur Configuration Status