- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Rotatif
- Table rotative
Table rotative
La série d'actionneur électrique rotatif LER dispose d'une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le train de moteur et d'entraînement. Trois différentes tailles de table / de moteur pour cet actionneur électrique rotatif sont disponibles, avec chaque taille offrant une variation de couple de base et haute. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 °, 180 °, 310/320 °, et tournant en continu.
LER, Table rotative électrique
Le LER d'origine est capable de 90 °, la rotation de 180 °, ou 310/320 ° par rapport à la position de repos. Des applications appropriées nécessiteront un mouvement rotate et retour répétitif, comme transfert de pièces avec réorientation.- Tailles de corps: 10, 30, 50
- Angles de rotation: 310 ° (10); 320 ° (30, 50); 90 °, 180 ° (bouchon externe)
- Couple maximal: 6,6 N • m
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05 ° (± 0,01 ° à l'extrémité avec bouchon externe)
- Jeu de contretemps: ± 0.5 ° LI> UL>

Table rotative LER, encodeur absolu sans batterie
Le LER dispose d’une table de travail tournante placée au-dessus d’un enclos pour le moteur et le train d’entraînement. Une variation de couple de base et élevée sont offertes. Trois angles de rotation sont également disponibles, dont 90 degrés, 180 ou 320 degrés. Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie. Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position. Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.
-
taille
- Body: 50 angles de
- Rotation : 320 degrés, 90 ou 180 degrés (bouchon externe)
- Maximumimum couple: 6,6 N▪m (de base), 10 N▪m (haut)
- La répétabilité de l’opération : 0,05 ' (0,01 ' à la fin avec stoppeur externe)
- Backlash : 0,5

LER, électrique Table rotative, rotation continue
Les actionneurs électriques tournantes LER comportent une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le moteur et la transmission. Trois différentes tailles de table / moteur sont disponibles, chaque taille offrant une variation de couple de base et élevé. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 °, 180 °, 310/320 °, et tournant en continu. P>
- Tailles de corps: 10, 30, 50
- Angles de rotation: 360 ° continu
- Couple maximal: 6,6 N • m
- Répétabilité de positionnement: ± 0,05 ° (± 0,01 ° à l'extrémité avec bouchon externe)
- Jeu de contretemps: ± 0.5 ° LI> UL>