LER, Table rotative électrique

Le LER d'origine est capable de 90 °, la rotation de 180 °, ou 310/320 ° par rapport à la position de repos. Des applications appropriées nécessiteront un mouvement rotate et retour répétitif, comme transfert de pièces avec réorientation.

  • Tailles de corps: 10, 30, 50
  • Angles de rotation: 310 ° (10); 320 ° (30, 50); 90 °, 180 ° (bouchon externe)
  • Couple maximal: 6,6 N • m
  • Répétabilité de positionnement: ± 0,05 ° (± 0,01 ° à l'extrémité avec bouchon externe)
  • Jeu de contretemps: ± 0.5 °
LER, Table rotative électrique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision de la table Configuration Status
Taille Configuration Status
Couple de rotation max. Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Connexion du câble moteur Configuration Status
Type de câble pour l'actionneur Configuration Status
Longueur de câble de l'actionneur Configuration Status
Contrôleur Configuration Status
Longueur du câble E/S Configuration Status
Montage du contrôleur Configuration Status
Co mmunication Connecteur Configuration Status