Table rotative LER, encodeur absolu sans batterie

Le LER dispose d’une table de travail tournante placée au-dessus d’un enclos pour le moteur et le train d’entraînement.  Une variation de couple de base et élevée sont offertes.  Trois angles de rotation sont également disponibles, dont 90 degrés, 180 ou 320 degrés.  Cette version comprend un moteur 24VDC avec un encoder absolu sans batterie.  Cet encoder permet à l’actionneur d’être mis sous tension sans perdre sa conscience de position.  Le PLC de la machine peut accéder aux données opérationnelles et de position du contrôleur grâce à plusieurs protocoles fieldbus, IO-Link ou I/O parallèles.

    taille
  • Body: 50
  • angles de
  • Rotation : 320 degrés, 90 ou 180 degrés (bouchon externe)
  • Maximumimum couple: 6,6 N▪m (de base), 10 N▪m (haut)
  • La répétabilité de l’opération : 0,05 ' (0,01 ' à la fin avec stoppeur externe)
  • Backlash : 0,5
Table rotative LER, encodeur absolu sans batterie
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Précision de la table Configuration Status
Max. couple de rotation Configuration Status
Angle de rotation Configuration Status
Connexion du câble moteur Configuration Status
Type de câble d'actionneur, longueur Configuration Status
Contrôleur Configuration Status
Montage Configuration Status
Câble E/S Configuration Status
Co mmunication Connecteur Configuration Status