- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVR
- LVR, Régulateur de haute pureté Valve, montage intégral
LVR, Régulateur de haute pureté Valve, montage intégral
régulateur de liquide à haute pureté de SMC, série LVR, offre des performances supérieures à la fois l'amortissement des pulsations, ainsi que le contrôle d'écoulement de liquide réglable. La série LVR est capable de la température de 110 ° C de fonctionnement, qui répond à plusieurs des exigences les plus exigeantes d'aujourd'hui. LVR est disponible avec une nouvelle connexion LQ3 HyperFlare ™ de SMC. P>
- Compatible avec l'acide, l'alcali et l'eau DI LI>
- Corps: PFA LI>
- Aucun diaphragme de diaphragme n'élimine la génération de particules LI>
- Réglez la pression: 2,9 à 58 psi LI>
- Pression de fonctionnement maximale: 73psi LI> UL>