- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
Produits haute pureté
Vannes avec la construction fluoropolymère ou d'autres matériaux de qualité pour des applications de haute pureté. P>
LVQ
La série LVQ est une série de vannes à 2/2 pour les produits chimiques avec une surface extérieure non-métallique. Le boîtier haute densité du PVDF offre une résistance accrue aux produits chimiques et la construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture en douceur de celle-ci afin d'éviter la formation de microbulles Le joint guide de la série LVQ élimine les mouvements latéraux du soufflet, ce qui réduit les fuites internes.
LVA
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
LVC
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
LVD
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
LVH
LVH series air operated high purity valves are corrosion resistant against acid, alkali and ultra pure water, making the LVH valve the perfect answer to overcome the harsh environments often encountered in wet process applications. Series LVH is a manually operated valve, available in a threaded or integral fitting type.
LVP
Series LVP, employs vinyl chloride CPVC for body material. With its 2 ports, piping is possible in four directions. Applicable fluids, deionized water and chemicals.Modèles de produits et CAO