- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVD
LVD
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
LVD-S, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de raccord intégral
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- Haute pureté, type compact avec raccords intégrés LI>
- Les dimensions de la base de montage sont conformes à la norme SEMI F65-1101 (sauf pour le LVD10) LI>
- Nouvel organe PFA LI>
- Tuyauterie à partir de 4 directions possibles LI>
- Variété de tailles de tubes disponibles LI> UL>
P>
LVD-T, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de tuyau intégré
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- Haute pureté, type compact avec des extensions de tube LI>
- Nouvel organe PFA LI>
- Tuyauterie à partir de 4 directions possibles LI>
- Variété de tailles de tubes disponibles LI>
- Dimension entre les ports d'entrée / de sortie: Réduit jusqu'à 29% par rapport à la série LVC LI> UL>
LVD-V***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ1)
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ1.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec by-pass, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).
LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ3.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).
LVD-T***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Extensions de tube
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande pneumatique.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: Extensions de tube.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
- Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).
LVDH-Z*-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ3)
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ3.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
LVDH-V**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle Modèle à raccord intégré (LQ1)
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: LQ1.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
LVDH-T**-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/À commande manuelle, Extensions de tube
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande manuelle.
- Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
- Type de raccord: Extensions de tube.
- Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
LVD13U-S, haute pureté chimique Valve, l'aspiration intégrale Type de raccord
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- Haute pureté, type à refoulement avec raccords intégrés
- Tubing O.D. disponible en unités métriques et en pouces
- Diamètre de l'orifice: ø2
- Cv: 0,09
- Pression de fonctionnement: 0 à 0.2MPa LI> UL>
P>