- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Vannes à commande pneumatiques
 - Produits haute pureté
 - LVD
 - LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
 
LVD-Z***-F/FN, Distributeur pour applications chimiques haute pureté/Modèle compact Modèle à raccord intégré (LQ3)
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- À commande pneumatique.
 - Matière: Corps (PFA), Section de l'actionneur (PVDF).
 - Type de raccord: LQ3.
 - Diam. de l'orifice: 4 à 22 mm.
 - Options : Avec réglage de débit, avec indicateur, avec haute contre-pression (0.5 MPa).