- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVD
- LVD-T, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de tuyau intégré
LVD-T, 2 Port, de haute pureté chimique Valve, Type de tuyau intégré
La série LVD économisent l'espace, type compact, à commande pneumatique valves de haute pureté, qui sont conçus pour surmonter les environnements difficiles souvent rencontrés dans les applications de processus humides. Son passage de fluide de résine, en fait le choix idéal lorsque vous travaillez avec des acides, des alcalis et de l'eau ultra pure. Les vannes LVD ont des matériaux du corps PFA et raccords intégraux (Hyper série d'assemblage et LQ1 série propre KP). P>
- Haute pureté, type compact avec des extensions de tube LI>
- Nouvel organe PFA LI>
- Tuyauterie à partir de 4 directions possibles LI>
- Variété de tailles de tubes disponibles LI>
- Dimension entre les ports d'entrée / de sortie: Réduit jusqu'à 29% par rapport à la série LVC LI> UL>