- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVA
LVA
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
Vannes (Tous les types)
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Vannes grande pureté pour les produits chimiques
- Modèles individuels et associables d'embases
- Diamètre de l'orifice : ø4, ø8, ø12, ø20
- Orifices : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Matériau du corps : SUS, PPS, PFA
- Options : réglage du débit, indicateur
collecteurs
Le corps des vannes de grande pureté de la série LVA de SMC est disponible dans 3 types de matériau (SUS/PPS/PFA) pouvant être choisis en fonction de l'application du client. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et augmente ainsi grandement la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Embase multiple pour vanne grande pureté pour les produits chimiques
- Embase associable
- Entrée commune/Sortie individuelle
- Orifices : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
- Stations de vanne : 2 à 5
- Matériau de l'embase : PFA