- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à commande pneumatiques
- Produits haute pureté
- LVC
LVC
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
Vannes (Tous les types)
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Série LVC grande pureté à raccords intégrés
- Disponible en N.F., N.O. et double effet
- 5 diamètres d'orifice
- Options : réglage du débit, by-pass, indicateur
- Différentes tailles de tuyauterie peuvent être sélectionnées dans la
classe de corps pour les orifices A et B
collecteurs
Les vannes de grande pureté pour les produits chimiques de la série LVC, avec leurs raccords intégrés, éliminent le risque de trouver des liquides résiduels dans le taraudage des canalisations. De plus, leur corps a été conçu pour un débit sans à-coups avec volume mort interne minimal. La construction spéciale de la membrane assure une ouverture et une fermeture sans à-coups et prévient ainsi l'apparition de microbulles. Un joint-guide unique situé sur la tige du piston élimine les mouvements latéraux du clapet et prolonge ainsi la durée de vie du joint tout en réduisant la formation de particules.
- Embase multiple pour série de vannes LVC, modèle associable
- 5 stations maximum
- Taille de la tuyauterie (orifice P) : 3/8, 1/2, 3/4
- Taille de la tuyauterie (orifice A) : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4