- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- bLOCAGE
- Verrouillage
- MWB
- MWB-UT, unité de verrouillage
MWB-UT, unité de verrouillage
La série est une série MWB cylindre tirant MB avec la serrure et est idéal pour des applications nécessitant des arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence, et déposer la prévention. & Nbsp; La série MWB est une conception améliorée par rapport à la série MNB avec sa plus grande facilité d'entretien avec serrure séparée et la construction de cylindre. & Nbsp; La conception de verrouillage d'échappement permet la libération de verrouillage pour être actionné manuellement avec une clé à six pans. & Nbsp; La série MWB est disponible avec de nombreuses options standard, y compris sept types de montage, les variations de fil port, chaussure de tige en option, coussin d'air ou de conception de coussin de pare-chocs en caoutchouc, option de support de pivot et les options de support d'extrémité de tige. & Nbsp;. Disponible dans l'alésage tailles 32, 40, 50, 63, 80, 100mm p>
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63. li>
- Taille de tige applicable: 12, 16, 20. li>
- Action de verrouillage: Verrouillage de l'échappement. li>
- Max. pression de fonctionnement: 1,0 MPa. li>
- Direction de verrouillage: les deux directions. li> ul>