PAF5000-S, pompe de processus: Modèle à fonctionnement automatique, pneumatique à type, avec écrou

Conçu spécialement pour répondre aux besoins de l'industrie, la pompe à membrane série PAF est construit sans parties du corps métallique pour assurer une parfaite compatibilité lors de l'utilisation de produits chimiques de haute pureté. Toutes les parties en contact sont fabriqués à partir soit de nouveaux PFA ou PTFE, et l'utilisation de la double construction PPS / PFA améliore à la fois la pression et la preuve du cycle thermique perforrmance. La série PAF offre une solution de débit léger, compact, haut débit pour répondre aux besoins les plus exigeants.

  • Pompe de process: Avec taraudage.
  • Aucun élément métallique (sans métal), la pompe est en résine fluorée.
  • Débit maxi. : 45 l/min (Fonctionnement automatique).
  • Légère et compacte.
  • Construction double PPS/PFA.
PAF5000-S, pompe de processus: Modèle à fonctionnement automatique, pneumatique à type, avec écrou
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Fonctionnement Configuration Status
Modèle de raccord Configuration Status
Taille de raccord Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Options Configuration Status