- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
- PSE560, Capteurs de vide analogiques à distance, usage général, IP65
PSE560, Capteurs de vide analogiques à distance, usage général, IP65
PSE561 and 562 are remote pressure sensors with an analog V or mA signal output. PSE56* sensors measure pressure of any liquid or gas non-corrosive to 316L stainless steel. PSE561 is for low vacuum (-101 to 0 kPa), while PSE563 is for compound pressure (-100 to 100 kPa). The accuracy and construction are suitable for general purpose applications. Includes a fixed cable with field wired connector option. PSE561 and PSE562 are UL/CSA, CE and RoHS compliant, with IP65 enclosure ratings.
- Usage Général capteur de vide à distance pour le liquide ou le gaz li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li >
- Précision: & plusmn; 1% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 0,2% de FS li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 ou Rc NPT (incl. M5 femelle); 1/4 URJ; 14 TSJ li> ul>