- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Air Liquide / Capteurs
- Éloigné
Éloigné
Sensors to be installed out of view, with analog outputs for a sensor monitor or the HMI.

PSE560, Capteurs de vide analogiques à distance, usage général, IP65
PSE561 and 562 are remote pressure sensors with an analog V or mA signal output. PSE56* sensors measure pressure of any liquid or gas non-corrosive to 316L stainless steel. PSE561 is for low vacuum (-101 to 0 kPa), while PSE563 is for compound pressure (-100 to 100 kPa). The accuracy and construction are suitable for general purpose applications. Includes a fixed cable with field wired connector option. PSE561 and PSE562 are UL/CSA, CE and RoHS compliant, with IP65 enclosure ratings.
- Usage Général capteur de vide à distance pour le liquide ou le gaz li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique li >
- Précision: & plusmn; 1% de FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 0,2% de FS li>
- Port tailles: 1/8 ou 1/4 ou Rc NPT (incl. M5 femelle); 1/4 URJ; 14 TSJ li> ul>

PSE573, capteur analogique à distance pour la pression composée, amélioré, IP65
The PSE573 remote pressure sensor offers a compound pressure range of -100 to 100 kPa, with increased proof pressure and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions. A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases. An analog V or mA signal output is transmitted over a cable with an M12 connector. PSE573 is CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- capteur de pression à distance élevée avec une durabilité améliorée de liquide ou de gaz li>
- Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC li>
- 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique < / li>
- Précision: & plusmn; 1% FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 0,2% FS li>
- tailles: Port. 1/8 ou 1/4 mâle Rc (y compris M5 femelle) li> ul>