PSE573, capteur analogique à distance pour la pression composée, amélioré, IP65

The PSE573 remote pressure sensor offers a compound pressure range of -100 to 100 kPa, with increased proof pressure and a higher withstand voltage for improved durability in unpredictable conditions.  A nickel-plated C3604 brass port and ceramic sensor impart compatibility with a wide range of liquids and gases.  An analog V or mA signal output is transmitted over a cable with an M12 connector.  PSE573 is CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.

  • capteur de pression à distance élevée avec une durabilité améliorée de liquide ou de gaz
  • Power exigence d'alimentation: 12 à 24 VDC
  • 1 à 5 V ou 4 à 20 mA sortie analogique < / li>
  • Précision: & plusmn; 1% FS
  • Répétabilité: & plusmn; 0,2% FS
  • tailles: Port. 1/8 ou 1/4 mâle Rc (y compris M5 femelle)
PSE573, capteur analogique à distance pour la pression composée, amélioré, IP65
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage du capteur Configuration Status
Orifice Configuration Status
Spécifications de sortie Configuration Status
Câble Configuration Status