SS5Q13-S, Série 1000 Embase embrochable, kit bus de terrain

La série 5 électrovannes de port SQ a été conçu pour les applications qui exigent une grande vitesse, fréquence élevée, longue durée de vie et un temps de réponse précise. La SQ utilise des valves de style de cassette et les collecteurs, le rendant simple pour augmenter ou diminuer le nombre de stations sur un rail DIN. Les vannes sont disponibles avec une tension nominale 12VDC ou 24VDC. options de Actuation comprennent 5 monostable port, 5 ports à double solénoïde et double 3/2 porté. variations multiples pour la série plug-in SQ comprennent EX510 série du système de transmission de passerelle de type, le connecteur D-sub, connecteur de câble plat, un système de câblage PC câble compatible ruban plat, boîte de bloc terminal, ou un kit de câble. Les unités de câble de la SQ sont disponibles avec un connecteur D-sub, connecteur de câble à ruban plat ou d'un système de câblage PC kits de câble plat compatibles.

  • SQ1000, Embase encliquetable
  • Kit bus de terrain
  • 8 stations maximum en standard
  • Câblage bistable utilisé pour le câblage interne
  • Combinaison de câblage monostable et bistable disponible
SS5Q13-S, Série 1000 Embase embrochable, kit bus de terrain
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Type Configuration Status
Type de montage de l'embase Configuration Status
Option Configuration Status
Raccord instantané Configuration Status
Conforme CE Configuration Status