SS5V1- * 10S6, série 1000, Tie Rod Collecteur de base, pour bus de terrain Système d'entrée / sortie (par EX600)

La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

  • Connecteur enfichable
  • Side porté
  • Disponible avec pilote externe
  • Raccords instantanés
  • Protocoles de bus de terrain applicables: DeviceNet , PROFIBUS DP, CC-Lien, EtheNet / IP , EtherCAT
SS5V1- * 10S6, série 1000, Tie Rod Collecteur de base, pour bus de terrain Système d'entrée / sortie (par EX600)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Protection Configuration Status
Unité bus de terrain Configuration Status
Type de plaque de fermeture Configuration Status
COM du bus de terrain Configuration Status
Stations du module E/S Configuration Status
Nombre de Stations Configuration Status
Emplacement des orifices P, E Configuration Status
SUP / ECH Bloc Assy Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Montage Configuration Status
Option sur rail DIN Configuration Status